Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de presión :
Manómetro de vacío
-
Tipo de sensor de presión :
Sensor de presión digital, Módulos de sensores de presión analógicos
-
Tipo de empaque :
Accesorios de proceso roscados, Montaje de junta tórica
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Tira flexible
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA):
2
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
19 mm [ 0.748 in ]
-
Altura de producto :
13 mm [ .511 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Presión :
1 bar [ 14.5 psi ]
-
Rango de presión de prueba :
2X
Otro
-
Conexión a puerto :
Anillo de soldadura
-
No linealidad ± (%):
0.1