Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector se conecta con :
PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
124
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
0
-
Cantidad de posiciones de señal :
124
-
Cantidad de posiciones dobles :
0, 62
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
60
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Marrón
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.5, 124
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
2.16 mm [ .085 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensiones
-
Alto del conector :
13.97 mm [ .549 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 105
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja
-
Cantidad de bultos :
48