Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Ubicación de botón eyector :
Derecho
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Material para placa de carril :
Acero inoxidable
-
Material ferroviario :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Conjunto de cabezal y eyector
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
68
-
Número de filas :
4
-
Número de ranuras en la tarjeta :
1
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material de eyector :
Acero inoxidable
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Material de la cubierta :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Color del producto :
Negro
-
Color de botón :
Negro
-
Material de botón :
Polímero de cristal líquido (LCP)
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Disposición de los contactos :
Escalonado
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.1
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB (mm):
6.98
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10