Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
136
-
Número de filas :
8
-
Número de ranuras en la tarjeta :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Elevado
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Disposición de los contactos :
Escalonado
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
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
LCP
-
Distancia entre pines :
.64 mm [ .025 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB (mm):
16.59
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
20
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja