Número de llaves :
1
-
Orientación del módulo :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
72
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Material de dispositivo de sujeción :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento del dispositivo de sujeción :
Estaño-plomo
-
Material de pin de retención :
Ninguno
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de conector de memoria :
Tarjeta de memoria
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.3
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
-
Estilo de inserción :
Cam-In
Fijación mecánica
-
Polarización :
Izquierdo
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material de la carcasa :
LCP
-
Color de la carcasa :
Natural
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
20
-
Método de empaque :
Conjunto de bandeja semirrígida