Este conector de memoria principal está diseñado para una interconexión confiable con los módulos de memoria estándar en equipos de comunicaciones. Fabricados de acuerdo con los estándares de la industria JEDEC para módulos de memoria en línea simple (SIMM) y módulos de memoria en línea duales (DIMM), nuestros sockets de memoria proporcionan sujetadores finales para la retención y eyección de módulos, así como para la codificación mecánica del voltaje. Este tipo de socket está diseñado para ofrecer protección contra el deslizamiento del módulo.
Cada familia de productos consta de configuraciones verticales, de ángulo recto y de varios ángulos, con opciones de montaje en cola de soldadura, ajuste de prensa y superficie (SMT). En computadoras portátiles y de escritorio, nuestros sockets DDR3 proporcionan interconexión a los módulos de memoria; nuestro conector DDR4 proporciona un paso más pequeño y un mayor número de pines.
En ultraportátiles e impresoras, nuestros sockets DIMM DDR3 SI de bajo perfil reducen la altura del conector en un 25 %, el espacio de diseño en un 6 % y el espacio de diseño en un 6 %. En servidores y equipos de comunicaciones, nuestros sockets DIMM totalmente almacenados en búfer (FB) están diseñados para proporcionar una interfaz para la alta velocidad y densidad de los módulos FB DIMM. Con los sockets de memoria TE, obtiene la confiabilidad de las soluciones construidas de acuerdo con los estándares de la industria.