Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
5
-
Condición de carga de contacto de conector :
Instalados de forma selectiva
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Diseño del pin de soldadura
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Tornillo autorroscante
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Patas con pliegue
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Disposición de los contactos :
Escalonado
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Forma de contacto :
Diapasón
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7.5
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Tubo, Caja y tubo
-
Cantidad por empaque :
25
Características del cuerpo
-
Grosor de recubrimiento base de blindaje :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Color del producto :
Negro
-
Material de recubrimiento base blindado :
Níquel
-
Material de la protección :
Latón
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño
-
Grosor de recubrimiento de protección (µin):
2.54, 100
Dimensiones
-
Altura del conector :
20.83 mm [ .824 in ]
-
Longitud del producto :
20.07 mm [ .79 in ]
-
Ancho de producto :
15.49 mm [ .61 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm):
2.36
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476, CSA LR3507
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon con fibra de vidrio (GF)
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a panel
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Otro
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme