Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Pin guía
-
Función de los accesorios de herraje :
Accesorios guía
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Material primario del producto :
Fundición a presión de aleación de zinc
Fijación mecánica
-
Acabado del recubrimiento del producto :
Revestimiento de conversión de cromato
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
25.16
-
Longitud de la rosca :
2.2 mm [ .087 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Caja