Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Módulo de enchufe guía
-
Función de los accesorios de herraje :
Accesorios guía
Características de la configuración
-
Orientación de guía de codificación :
0°
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Material primario del producto :
Fundición a presión de aleación de zinc
Fijación mecánica
-
Acabado del recubrimiento del producto :
Revestimiento de conversión de cromato
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
34.2
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Caja