Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Clase de parte para uso militar :
Clase I
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño-plomo
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Pieza suelta
Características del cuerpo
-
Color de franja :
Amarillo
-
Color de la manta aislante :
Natural
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
Sí
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Características de la configuración
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
8, M4
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
26
-
Calibre del cable (mm²):
.12 – .24
-
Calibre del cable (CMA):
202 – 509
-
Diámetro del perno :
4.34 mm [ .171 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.74 mm [ .029 in ]
-
Longitud del producto :
20.67 mm [ .814 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
2.08 mm [ .082 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.81 – 2.08 mm [ .032 – .082 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
-
Compatible con el material de recubrimiento del cable :
Estaño
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones