Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de empalme :
Cubierta de tapa
-
Tipo de empalme :
Empalme para tapas
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Macizo, De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Dimensiones
-
Calibre del cable de derivación (mm²):
.5 – .8
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – .9
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4 mm [ .157 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
642 – 1624
-
Longitud del producto :
12.29 mm [ .484 in ]
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material base de contacto :
Latón
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
1.89
-
Color del producto :
Rojo
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon 6/6
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme