Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Indicador de temperatura :
No
Características de la configuración
-
Conductor preinstalado :
Sí
-
Tipo de conductor preinstalado :
Polietileno XL
Características del cuerpo
-
Trenzado de conductor :
De varios hilos
-
Material de recubrimiento del conductor :
Estaño
-
Color de cable :
Verde
Dimensiones
-
Longitud del producto :
24.5 mm [ .95 in ]
-
Rango compatible del diámetro de la cubierta :
2.7 mm [ .34 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
3 mm [ .118 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.34
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Diámetro externo de blindaje (mín.) :
1.8 mm [ .07 in ]
-
Calibre del alambre conductor preinstalado (mm²):
.38
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
125
-
Temperatura del cable (máx.) (°C):
85
Estándares de la industria
-
Aprobado por el gobierno :
No
-
Especificación MIL o NAS (MIL-S-83519, NAS-1747) :
No