Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
68
-
Número de filas :
2
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Cable plano
Características del cuerpo
-
Material de la tapa :
Termoplástico
-
Color del producto :
Negro
-
Distancia entre pines de cable cinta :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño sobre cobre
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
-
Cubierta de terminal :
Con
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Material del sistema de montaje :
Zinc
-
Material de recubrimiento del elemento de montaje :
Níquel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Acero
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .64 in ]
Dimensiones
-
Calibre del alambre sólido (AWG):
32 – 30
-
Calibre del cable (AWG):
30, 32
-
Calibre del cable (mm²):
.03, .05
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Bandeja