Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Tipo de terminal PCB :
Receptáculo
-
Material de recubrimiento de terminal :
Preestaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
El producto se conecta a :
PCB
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
2.2 mm [ .086 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.2 mm [ .086 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
28 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.08 – .9
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
7500
-
Método de empaque :
Carrete