Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Función de los accesorios de herraje :
Enganche, bloqueo y retención, Montaje
-
Tipo de accesorio para conector :
Kit de accesorios, Kit de accesorios
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
4-40 UNC 2A
-
Estilo de conexión de panel :
Montaje posterior
Dimensiones
-
Longitud del elemento del producto :
16.51 mm [ .65 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
1