Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
3/8
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
2/0
-
Calibre del cable (mm²):
71.3
-
Calibre del cable (CMA):
104500
-
Diámetro del perno :
9.9 mm [ .389 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
3.25 mm [ .128 in ]
-
Longitud del producto :
92.96 mm [ 3.653 in ]
-
Diámetro interno del barril :
15.75 mm [ .62 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
13.97 mm [ .55 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
12.7 – 13.97 mm [ .5 – .55 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
25
-
Método de empaque :
Caja