Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tubing Product Type :
Heat Shrink Tubing
-
Tipo de pared :
Doble pared
Dimensiones
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
4.52 mm [ .177 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
6.4 mm [ .251 in ]
-
Rango de tamaño de tubo :
4.52 – 6.4 mm [ .177 – .251 in ]
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme