Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Longitud de conexión (mm):
300
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
6.35/11(12)
Características del cuerpo
-
Número de aletas :
3
-
Material aislante :
Plástico
Dimensiones
-
Diámetro interno de la aleta :
120 mm [ 4.724 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
25.7 – 36.2 mm [ 1.011 – 1.425 in ]
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
240 – 400
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD CENELEC 629.1, CENELEC HD 620 A2, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Danés