Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tamaño de la carcasa del conector :
5
-
Sellable :
No
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Muesca de puesta a tierra
-
Configuración del material del estuche :
Estuche metálico completo
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
50
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa :
Estaño
-
Material del inserto :
Nailon
Características del contacto
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 20
-
Opciones de contacto :
Pedir por separado
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Tuerca remachada, UNC de 4-40
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Acero
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
2.74, 2.76, 2.79
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.108, .109, .11
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Apantallado :
Sí
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
225