De placa a placa
-
Tamaño de la carcasa del conector :
3
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Correas de puesta a tierra
-
Configuración del material del estuche :
Carcasa frontal de metal
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
25
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material del enchapado de la carcasa :
Estaño
-
Perfil del conector :
Norma
-
Material del inserto :
Zinc
-
Material del enchapado de la característica de conexión :
Cromato transparente
-
Material de la característica del proceso de montaje :
Aleación de cobre
-
Material de la función de conexión :
Zinc
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
30
-
Forma y diseño del contacto :
Redondo, Redondo
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
6
-
Opciones de contacto :
Instalado
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Poste redondo de terminación y diámetro de la cola :
.66 mm [ .026 in ]
Fijación mecánica
-
Diámetro del orificio de montaje :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pieza de fijación a placa
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Tornillos de cierre hembra, UNC de 4-40
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Material de la función de montaje :
Latón
-
Material del enchapado de la característica de montaje :
Estaño
-
Material del enchapado de la característica del proceso de montaje :
Estaño
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Material de la carcasa :
Acero
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.77 mm [ .109 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
2.84 mm [ .112 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Tubo
-
Cantidad de bultos :
10