Número de llaves :
1
-
Orientación del módulo :
Vertical
-
Número de posiciones :
72
Características del cuerpo
-
Material de dispositivo de sujeción :
Latón
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Material de recubrimiento del dispositivo de sujeción :
Níquel
-
Material de pin de retención :
Ninguno
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Tipo de conector de memoria :
Tarjeta de memoria
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Longitud de pin (mm):
3.05, 3.66
-
Longitud de pin (in):
.12, .144
-
Estilo de inserción :
Cam-In
Fijación mecánica
-
Polarización :
Derecho
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material de la carcasa :
LCP
-
Color de la carcasa :
Natural
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
45
-
Método de empaque :
Caja y tubo, Tubo