Número de llaves :
1
-
Orientación del módulo :
22°
-
Número de posiciones :
80
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Bajo
-
Material de dispositivo de sujeción :
Acero inoxidable
-
Material de recubrimiento del dispositivo de sujeción :
Níquel
-
Material de pin de retención :
Centro
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
200
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Tipo de conector de memoria :
Tarjeta de memoria
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Longitud de pin (mm):
2.92, 3.56
-
Longitud de pin (in):
.115, .14
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Estilo de inserción :
Cam-In
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Poste central
-
Polarización :
Izquierdo
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material de la carcasa :
LCP
Dimensiones
-
Diámetro del orificio central de retención :
1.63 mm [ .064 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
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
26
-
Método de empaque :
Caja y tubo, Tubo