Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Número de circuito de diodo :
1N5618
-
Tipo de componente integrado :
Diodo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de empalme de unión :
Simple
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje nominal de diodo (V):
600
-
Corriente nominal de diodo (A):
1
Características del cuerpo
-
Material del sello :
Caucho de silicona
-
Color del sello :
Natural
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
-
Compatible con tamaño de contacto :
20
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal