Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tarjeta compatible :
Tarjeta inteligente
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto de conector para tarjeta inteligente :
Conector
Características de la configuración
-
Número de posiciones de señal :
8
-
Tapa :
Sin
-
Función operativa :
Normalmente cerrado
-
Interruptor de detección de tarjeta :
Con
-
Número de posiciones :
8
-
Cable y alambre preinstalados :
Con
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.2
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
8.9 mm [ .35 in ]
-
Compatible con grosor de tarjeta :
.76 mm [ .03 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Índice de durabilidad (Cycles):
30000
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
468
-
Método de empaque :
Caja de cartón