Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
4 Tipo C, 4PDT-CO
-
Número de polos de contacto :
4
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω):
130
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
5
-
Voltaje de entrada (VAC):
250
-
Voltaje de entrada (VDC):
250
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.2
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
260
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
1
-
Voltaje nominal de bobina (VAC):
5
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
260
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
250
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
100
-
Corriente continua límite de contacto (A):
5
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
5
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
5
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
500
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
27 g [ .952 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Oro F
-
Material de recubrimiento de contacto :
Enchapado en oro
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Enchufable
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Enchufe
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Pernos de montaje
Dimensiones
-
Altura de producto :
30 mm [ 1.18 in ]
-
Longitud del producto :
35 mm [ 1.37 in ]
-
Ancho de producto :
19 mm [ .748 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 70
-
Temperatura ambiente (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTI
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Tipo de rendimiento :
Norma
-
Tipo de corriente :
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
2 – 5
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
16 – 20
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
1 – 1.5
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
50 – 70
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
30 – 35