Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5000
-
Método de empaque :
Encapsulado
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
18.54
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento para terminal tab de conexión rápida :
Estaño
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
3
-
Número de filas :
1
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
9.53 mm [ .375 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme