Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de carcasa :
Metal
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles):
500
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Con protección :
No
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Retención de la conexión :
Con
Características del cuerpo
-
Protección contra el medio ambiente :
IP65
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel
-
Material base de la carcasa :
CuZn
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
PBT
-
Con sello hermético :
No
Dimensiones
-
Longitud del conjunto (mm):
15.5
-
Calibre del cable (AWG):
24
-
Calibre del cable (mm²):
.25
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
25
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
60
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
3
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones de señal :
3
-
Contactos precargados :
Sí
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
-
Género inverso :
Sí
-
Disposición de contactos :
Circular
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Enchufe
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones