Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
SPST, NO
-
Número de polos :
1
-
Disposición de contactos de interruptor auxiliar :
De un solo polo y doble tiro
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
50
-
Resistencia de bobina (Ω):
70
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
28
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
28
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Sellado
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar :
Perno 6-32 UNC-2A
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Perno 1/4-28 UNF-2A
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Perno UNC 2A de 6-32
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Chasis
-
Par (auxiliar) (in-lbs):
7.5
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Placa de montaje
-
Par (bobina) (in-lbs):
7.5
-
Par (principal) (in-lbs):
56.3
Operación/aplicación
-
Sistema de accionamiento :
CC