Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos
DPST-1NO- 1NC, SPDT, SPST, NO
-
Número de polos
1, 2
-
Disposición de contactos de interruptor auxiliar
De doble polo y doble tiro (DPDT), De un solo polo y doble tiro, Un solo polo y un solo tiro normalmente abierto un solo polo y un solo tiro normalmente cerrado
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A)
50, 100, 200, 230
-
Resistencia de bobina (Ω)
11, 50, 70
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
28, 30, 32
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
28
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento
Sellado
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar
Perno 6-32 UNC-2A
-
Tipo de conexión de terminal de red
Perno 1/4-28 UNF-2A
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Perno UNC 2A de 6-32
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Chasis
-
Par (auxiliar) (in-lbs)
7.5
-
Tipo de elemento de montaje del producto
Placa de montaje
-
Par (bobina) (in-lbs)
7.5
-
Par (principal) (in-lbs)
56.3
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-DC-A1077