Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Accesorios para pértiga de maniobra, Cubierta aislada
-
Técnica de instalación :
Instalación activada, cuña
-
Tamaño de grupo :
B
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 500
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (ACSR) (mm²):
33.6, 53.5
-
Rango de conductores compatibles (ACSR) (AWG/kcmil):
1/0 – 1/0, 2 – 2
-
Rango de conductores compatibles - Derivación (AAC) :
53.5 mm² [ 1/0 – 1/0 AWG/kcmil ]
-
Rango de conductores compatibles - principal (mm²):
67.4 – 85, 53.5 – 67.4
-
Rango de conductores compatibles - principal (AWG/kcmil):
2/0 – 3/0, 1/0 – 2/0
-
Rango de conductores compatibles - Principal (ACSR) :
53.5 mm² [ 1/0 – 1/0 AWG/kcmil ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):
-40 – 392
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Conexiones para transmisión de energía y redes eléctricas aéreas
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
RUS
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, China
Otro
-
Se requiere cartucho de color :
Azul