Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Accesorios para pértiga de maniobra, Cubierta aislada
-
Técnica de instalación :
Instalación activada, cuña
-
Tamaño de grupo :
B
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 500
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (ACSR) (mm²):
33.6, 53.5 – 67.4, 67.4 – 85
-
Rango de conductores compatibles (ACSR) (AWG/kcmil):
1/0 – 2/0, 2 – 2, 2/0 – 3/0
-
Rango de conductores compatibles - principal (mm²):
85 – 107, 67.4 – 85
-
Rango de conductores compatibles - principal (AWG/kcmil):
3/0 – 4/0, 2/0 – 3/0
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):
-40 – 392
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Conexiones para transmisión de energía y redes eléctricas aéreas
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
RUS
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, China
Otro
-
Se requiere cartucho de color :
Azul