Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Peso del producto (oz):
.7
-
Ángulo eléctrico activo (°):
325
Otro
-
Tipo de rodamiento :
Precisión ABEC 3
-
No linealidad (%):
±.5
-
No repetibilidad e histéresis :
Reacción mecánica <.1°
-
Par (in-lbs):
2
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Condiciones de uso
-
Coeficiente de temperatura de salida (ppm/°C):
400
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Terminales de latón enchapados en oro
Características de la carcasa
-
Diámetro de carcasa (in):
0.5
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC):
3.3 – 48
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
Ratiométrica (suministro 0-V)
Dimensiones
-
Diámetro de eje :
3.18 mm [ .125 in ]