Medición del desplazamiento rotativo
Los potenciómetros rotativos, también conocidos como sensores de ángulo, son un tipo de sensor de posición que proporciona una señal de retroalimentación sobre la posición de un eje u objeto rotativo. Los sensores de TE Connectivity están disponibles en opciones estándar y personalizadas para tus necesidades de diseño.
Características del producto:
Capacidades para la línea de potenciómetros rotativos TE
- Diseños estándares o personalizados
- Salidas analógicas que comprenden 0-10 V y 4-20 mA
- Salidas digitales que comprenden CAN J1939 y DeviceNet 2.0
- Amplia gama de ángulos de detección
- Paquetes de 0.5 in de diámetro
- Opciones de cable y conector a prueba de la intemperie
0.15%
de no linealidad disponible
0.5"
es el diámetro mínimo de la carcasa disponible
0.125
mm, es el diámetro mínimo del eje para configuraciones estándar