Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Peso del producto (oz):
.7
-
Ángulo eléctrico activo (°):
325
Características eléctricas
-
Valor de resistencia (Ω):
10
-
Potencia nominal (W):
.5
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC):
3.3 – 48
Otro
-
Tipo de rodamiento :
Precisión ABEC 3
-
No linealidad (%):
±.5
-
No repetibilidad e histéresis :
Reacción mecánica <.1°
-
Par (in-lbs):
.2
Condiciones de uso
-
Coeficiente de temperatura de salida (ppm/°C):
400
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Terminales de latón enchapados en oro
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición :
Potenciómetro 6005
Características de la carcasa
-
Diámetro de carcasa (in):
0.5
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
Ratiométrica (suministro 0-V)
Dimensiones
-
Diámetro de eje :
3.18 mm [ .125 in ]