Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
Orificio del perno
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
3.81 – 5.08 µm [ 150 – 200 µin ]
-
Tipo de terminal PCB :
Receptáculo
-
Diámetro de pin de conexión :
1.47 mm [ .058 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Oro
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
PCB
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Grosor del material del terminal :
.25 mm [ .01 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 – 2.39 mm [ .063 – .094 in ]
-
Diámetro de orificio en PCB :
1.47 – 1.57 mm [ .058 – .062 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10000
-
Método de empaque :
Carrete