Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
Orificio del perno
Características del contacto
-
Tipo de terminal PCB :
Receptáculo
-
Diámetro de pin de conexión :
1.47 mm [ .058 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Grosor del material del terminal :
.25 mm [ .01 in ]
-
Diámetro de orificio en PCB :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
1.65 mm [ .065 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.89 – 1.65 mm [ .035 – .065 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.12 – .4
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
15000
-
Método de empaque :
Caja