Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sección transversal del cable (mm²):
2 x 5 x 16-25
-
Tipo de producto para alumbrado público :
Caja de fusibles para alumbrado público
-
Tipo de fusible :
DII
Características de la configuración
-
Número de cables para lámpara (máx.) :
2
-
Número de fusibles :
1
-
Número de cables subterráneos :
2
-
Tipo de terminal para cable de alimentación :
Capa
-
Alambres por cable (máx.) :
5
-
Sujeción por pin :
L1, L2, L3, (N), PE(N)
Características eléctricas
Características del cuerpo
Dimensiones
-
Altura de la puerta (mm):
300, 350
-
Ancho de la puerta (mm):
100
-
Diámetro del polo (mm):
120
-
Sección transversal del cable compatible (máx.) (mm²):
25
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-25 – 55
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Postes interiores y exteriores
-
Estabilizado por UV :
Sí
Estándares de la industria
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Caja de cartón