Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pantalla :
Ninguno
Características eléctricas
-
Requisitos de voltaje (VDC):
'-12 – 12, '-15 – 15
-
Voltaje de excitación (Vrms):
3
Características de la señal
-
Número de canales :
1
-
Frecuencia de excitación (kHz):
2.5 – 10
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor :
Borde de PCB o clema
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-1 – 55 °C [ 30 – 131 °F ]
Otro
-
Tipo de transductor :
LVDT o RVDT con 5 o 6 alambres