Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Fluoruro de polivinilideno modificado reticulado por radiación termocontraíble
-
Peso del producto (g):
.726
Características del contacto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Dimensiones
-
Diámetro interno contraído :
.76 mm [ .03 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 28
-
Calibre del cable (mm²):
.25 – .08
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.76 mm [ .03 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
100 – 475
-
Longitud del producto :
10.67 mm [ .42 in ]
Condiciones de uso
-
Hidrófugo :
Protección contra salpicaduras
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Caja