Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
11700 – 18900
-
Longitud del producto :
36.8 mm [ 1.45 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total