Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Fluoruro de polivinilideno modificado reticulado por radiación termocontraíble
-
Peso del producto (g):
1
-
Color del producto :
Azul
Características del contacto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Diámetro externo (mm):
2.79
-
Diámetro interno contraído :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.75 – .5
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Longitud del producto :
6.1 mm [ .24 in ]
Condiciones de uso
-
Hidrófugo :
Protección contra salpicaduras
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Caja