Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Alambre magneto, Macizo
Características del cuerpo
-
Compatible con el tamaño de la cavidad :
Tamaño 2
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre magneto :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .033 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Muesca
Dimensiones
-
Altura de terminal :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Calibre del cable de aluminio (AWG):
28 – 25
-
Calibre del cable de aluminio (mm):
.32 – .45
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.25 – .32
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
30 – 27
-
Grosor (lado del alambre magneto) :
.3 mm [ .012 in ]
-
Longitud del producto :
18.97 mm [ .746 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Aluminio, Cobre
Marcado de identificación
-
Número de identificación :
6
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
RU (Programa de componentes de UL)
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
7500
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete/cartón