Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Alambre magneto, Macizo
Características del cuerpo
-
Compatible con el tamaño de la cavidad :
Tamaño 4
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre magneto :
Pin
-
Diámetro de pin de conexión :
2.29 mm [ .09 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Dimensiones
-
Altura de terminal :
12.83 mm [ .505 in ]
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.86 – 1.15
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
19.5 – 17
-
Grosor (lado del alambre magneto) :
.41 mm [ .016 in ]
-
Longitud del producto :
21.82 mm [ .86 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Marcado de identificación
-
Número de identificación :
24
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5000
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete/cartón