Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Receptáculo
-
Diámetro de pin de conexión :
3.17 mm [ .125 in ]
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
-
Orientación del terminal :
Recto
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – .8
-
Calibre del cable (CMA):
642 – 1624
-
Diámetro interno del barril :
1.01 mm [ .04 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.35 mm [ .014 in ]
-
Longitud total del producto :
16.13 mm [ .635 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
5000
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Macizo, De varios hilos
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme