Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Aceite lubricante, Fluidos hidráulicos, Gasolina
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
2:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Flexible
Características del tipo de producto
-
Tubing Product Type :
Heat Shrink Tubing
-
Tipo de pared :
Pared única
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
.15 mm [ .006 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
.65 mm [ .026 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
6.4 mm [ .252 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Rango de tamaño de tubo :
6.4 – 12.7 mm [ .252 – .5 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
80
-
Flamabilidad :
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 135
-
Temperatura de contracción (°C):
120
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
EMEA, Asia
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
República Checa
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme