Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Macizo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Número de conductores :
20
-
Número de posiciones :
20
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
200
-
Impedancia (Ω):
97
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento de cable de acoplamiento :
Nomex
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.6
-
Disposición de pines (derecho) :
D
-
Disposición de pines (izquierda) :
D
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.08
-
Calibre del cable (AWG):
28
-
Longitud del producto :
50.8 mm [ 2 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal