Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de empalme :
Empalme
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polivinilideno modificado
-
Características del empalme :
Juego de empalme
Características de la configuración
-
Número de estrías :
0
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.61 – 1.21
-
Diámetro interno del barril :
1.69 mm [ .067 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
1216 – 2426
-
Longitud del producto :
29.21 mm [ 1.15 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
Sí
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa/caja
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme