Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Conector se acopla a :
Tarjeta de borde de PCB, Pestaña de la barra colectora
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
12
-
Número de posiciones de potencia :
4
-
Número de posiciones de señal :
8
-
Número de posiciones dobles :
2
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .098 in ]
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material de contacto de señal :
Aleación de bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento de contacto de señal :
Oro
-
Material de recubrimiento de contacto de alimentación :
Oro seleccionado
-
Material base para contacto de alimentación :
Aleación de bronce fosfórico
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3, 35
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
Dimensiones
-
Altura del conector (mm):
15
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Distancia entre pines de contacto de alimentación (in):
.508
Características de la terminación
-
Longitud de pin (mm):
4.24, 5.08
-
Longitud de pin (in):
.2
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
192
-
Método de empaque :
Caja
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (V):
250
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme