Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
-
Capacidad de empalme :
1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Amarillo
-
Peso del producto (g):
7
-
Material aislante :
Poliolefina modificada reticulada por radiación termocontraíble
Características del contacto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
6.1 mm [ .11 – .235 in ]
-
Longitud del producto :
42 mm [ 1.655 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
6100 – 19000
-
Calibre del cable (mm²):
6 – 4
-
Calibre del cable (AWG):
10 – 12
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Hidrófugo :
Protección contra salpicaduras
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
100