Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Pin de cable
-
Diámetro de pin de conexión :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Forma de contacto :
Redondo
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.67 – 3.56 mm [ .105 – .14 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 1.42
-
Calibre del cable (CMA):
493 – 3158
-
Grosor del material del terminal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud total del producto :
23.11 mm [ .91 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
En cinta portadora
-
Cantidad por empaque :
5000
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
-
Sellable :
No
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
105 °C [ 221 °F ]
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Nailon